RD15HL3000.000 Y=20.000 - Eski Ürün
제품 RD15HL3000.000 Y=20.000 은(는) 이제 구식입니다. 추가 질문이 있다면 당사에 문의하십시오.
Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
AccuMini 레일, 15mm, 높음
Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- 볼 제어 설계로 고속에서 매끄럽고 조용하며 마찰이 낮음
- 전장 일체형 와이퍼가 중요한 베어링을 오염물로부터 보호해 줌. 유효 시스템 수명이 최대화됨
- 고딕 설계가 높은 롤 모멘트 지지력을 제공함. 이 설계는 독립형 응용분야에 필수 요건임
- 엔지니어링된 내마모성 폴리머 리테이너가 시스템 관성 및 소음을 줄여줌